HELUWIND® WK POWERLINE ALU HALOGEN-FREE 1,8/3 kV
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering
  • halogeenvrij
  • slijtvast
  • fijndradig Al-draad, uiterst flexibel
  • laag gewicht
  • recycleerbaar
  • olie- en UV-bestendig
  • gecertificeerde aansluitcomponenten beschikbaar
Alle items

Technische gegevens

Ommantelde eenaderige kabel in overeenstemming met DIN VDE 0250-813
Temperatuurbereik flexibel -20°C tot +90°C
vast -40°C tot +90°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +90°C
Nominale voltage AC U0/U 1800/3000 V
Testspanning kern/kern 9.000 V
Minimale buigradius flexibel 10x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

  • Al draad, fijndradig
  • Aderisolatie : halogeenvrij TPE-O
  • Aderisolatie: zwart
  • x = zonder GN/GE ader
  • Buitenmantel: halogeenvrij TPE-O
  • Mantel kleur: zwart

Eigenschappen

  • bestand tegen: olie, UV-straling
  • slijtvast
  • uitstekende flexibiliteit maakt snel leggen mogelijk
  • halogeenvrij
  • recycleerbaar

Notities

  • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
  • Verdere details en informatie over speciale oplossingen en geschikte verbindingstechniek vindt u op wind@helukabel.de.

Toepassing

  • Uiterst flexibele aluminiumkabel voor gebruik in verschillende toepassingen op het gebied van energie- en installatietechniek. De hoge flexibiliteit en lage eigen gewicht kunnen de arbeidstijd die nodig is voor installatie op locatie aanzienlijk verminderen. De HELUWIND® WK POWERLINE ALU mag alleen worden behandeld met de gecertificeerde HELUKABEL® C8 krimpmethode volgens IEC 61238-1 Klasse A. De benodigde gereedschappen voor deze verbindingsmethode zijn beschikbaar voor levering (kunnen ook worden gehuurd).

Items HELUWIND® WK POWERLINE ALU HALOGEN-FREE 1,8/3 kV

Dwarsdoorsnede (mm²)
Buitendiameter
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
AWG (ca.) Buiten-Ø mm (ongeveer) Al-gewicht kg/km Gewicht kg/km (ongeveer)

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible