HELUTOP® MS-EP
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Alle items

Technische gegevens

Messing vernikkelde EMC kabelwartel en aardingswartel
Temperatuurbereik -20°C tot +100°C
Beschermingsklasse IP 68 - 5 bar

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Contactsysteem: Koper-Beryllium
      • Klem: Polyamide (PA) 6
      • Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
      • O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
      • met geïntegreerd contactsysteem

Eigenschappen

      • optimale trekontlasting door klemlamel
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • waterdicht, stofdicht
      • grote klembereiken
      • automatisch beveiligde verbinding in gesloten toestand
      • uitstekende afschermingsdemping en stroomontlading

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor een veilige en snelle montage en aansluiting.

Items HELUTOP® MS-EP

Artikel omschrijving
Art.-Nr.
$Messingzuschlag Type draad Maat Kabel-Ø van / tot mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible