HELUTOP® HT-MFDE
Alle items

Technische gegevens

NBR meervoudig afdichtingselement
Temperatuurbereik -20°C tot +100°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Nitril-butadieenrubber (NBR)

Notities

      • Inserts voor maat M16x1,5 zijn geschikt voor kabelwartels M16x1,5 met een klemgebied van 5-10 mm.
      • Legenda:
      • D - Buitendiameter
      • d - Binnendiameter
      • H - Hoogte

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor het opvullen van de HELUTOP® HT wartellichamen gemaakt van polyamide of messing.

Items HELUTOP® HT-MFDE

Artikel omschrijving
Art.-Nr.
Type draad Maat Kleur inzetstuk Aantal gaten x kabel Ø mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible