HELUTOOL PEW 8.84
Artikelnr. 903624
Itemdetails HELUTOOL PEW 8.84
- Artikelnr.
- 903624
- Artikel omschrijving
- HELUTOOL PEW 8.84
- Type
- HELUTOOL PEW 8.84
- Lengte mm
- 180,0
- Gewicht kg (ongeveer)
- 0,44
- doorsnede van / tot mm²
- 0,08 - 10,00
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892429286
- Douanetariefnummer
- 82032000
Technische gegevens HELUTOOL PEW 8.84
krimptang |
Details HELUTOOL PEW 8.84
Kabelopbouw
-
- Brüniert
-
- Quadratisches Crimpprofil durch synchron angetriebene Crimpbacken
-
- 4 profilierte Crimpflächen
-
- Ergonomischer Zweikomponentengriff
-
- Länge 180 mm
-
- Gewicht 380 g
Toepassing
-
- Voor geïsoleerde kabelschoenen.