![HELUTOOL HWW 10/120](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907613_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOOL HWW 10/120](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907613_PF_1520x1160.jpg)
tang HELUTOOL HWW 10/120
Artikelnr. 907613
Itemdetails tang HELUTOOL HWW 10/120
- Artikelnr.
- 907613
- Artikel omschrijving
- tang HELUTOOL HWW 10/120
- Type
- HWW 10/120
- Lengte mm
- 660,0
- Gewicht kg (ongeveer)
- 4,10
- doorsnede van / tot mm²
- 10,00 - 120,00
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892430107
- Douanetariefnummer
- 82032000
Technische gegevens tang HELUTOOL HWW 10/120
tang |
Details tang HELUTOOL HWW 10/120
Kabelopbouw
-
- Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der HELU-S-RK Rohrkabelschuh- und HELU-S-SV Stoßverbinder – Serie
-
- Verarbeitungsbereich: 10 bis 120 mm²
-
- Einstellung des Querschnitts durch Drehen der eingebauten Profilscheiben
-
- Kein Austausch der Preßeinsätze erforderlich
-
- Besonderheit: großer Verarbeitungsbereich sowie hohe Pressqualität durch die WM-Pressung
-
- Rundverpressung in WM-Form und Kontrollprägung
-
- Länge 660 mm
-
- Gewicht 4100 g
Toepassing
-
- Krimpgereedschap voor het krimpen van buisvormige kabelaansluitingen en connectoren van de HELU-S-RK buisvormige kabelaansluitingen en HELU-S-SV buisvormige butt-connectoren - serie
-
- Toepassingsgebied: 10-120 mm²
-
- De doorsnede kan worden aangepast door de inbouw draaiende matrijzen
-
- Geen noodzaak om matrijzen te vervangen
-
- Kenmerk: Groot verwerkingsgebied, lichtgewicht en een extreem hoge krimpkwaliteit dankzij WM-krimpen
-
- Rond krimpen in WM-vorm en controle-stempelen
Downloads tang HELUTOOL HWW 10/120
Accessoires
Producten die bij dit product passen