Mechanische handpers in gereedschapskist HELUTOOL HMPI 20

Mechanische handpers in gereedschapskist HELUTOOL HMPI 20 Artikelnr. 907614

Itemdetails

Artikelnr.
907614
Artikel omschrijving
Mechanische handpers in gereedschapskist HELUTOOL HMPI 20
Type
HMPI 20
Gewicht kg (ongeveer)
3,20
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892430114
Douanetariefnummer
82032000

Technische gegevens

Mechanische handpers in gereedschapskist

Details

Kabelopbouw

      • Mechanische Handpresse zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern bis 300 mm²
      • Leichte, kompakte Konstruktion
      • Universell einsetzbar: Einsätze für alle Kabelschuhtypen sind lieferbar
      • Schnellverschluß um 360° drehbar
      • Stufenlos verstellbare Teleskopgriffe
      • Presskraft ca. 60 kN
      • Länge 560 bis 830 mm
      • Gewicht 3600 g

Eigenschappen

      • Einschließlich Transportkoffer aus Kunststoff

Notities

      • Exclusieve inzetstukken
      • Passende inzetstukken:
      • HELU-S-PE-SK en HELU-S-PE-WM
      • Verdere inzetstukken op aanvraag
      • Inclusief plastic gereedschapskist

Toepassing

      • Handmatig bediend mechanisch compressiegereedschap voor het krimpen van kabelogen en connectoren tot 300 mm²
      • Lichte en compacte constructievorm
      • Universeel gebruik: matrijzen voor alle versies van kabelschoenen zijn beschikbaar
      • 360° draaibare kop met snelle opening en sluiting
      • Doorlopend beweegbaar telescopisch handvat
      • Perscapaciteit: ongeveer 60 kN
      • Lengte: 560 tot 830 mm

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible