Kabelsnijder HELUTOOL HKS 52 S Artikelnr. 907605

Itemdetails

Artikelnr.
907605
Artikel omschrijving
Kabelsnijder HELUTOOL HKS 52 S
Type
HKS 52 S
Lengte mm
325,0
Gewicht kg (ongeveer)
1,20
Stuk per verpakkingseenheid
1
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892428876
Douanetariefnummer
82032000

Technische gegevens

Kabelsnijder

Details

Kabelopbouw

      • Sehr kräftiger, leichtgängiger Kabelschneider zum Schneiden von verseilten Al- und Cu-Leitern.
      • Bis max. 4x120 mm² bzw. 1x300 mm², feinverseilte Leiter bis 52 mm Außendurchmesser
      • Doppelt, nadelgelagert und patentierter Excenterantrieb erzeugt in Verbindung mit der besonderen Schneidengeometrie einen hohen Wirkungsgrad des Kabelschneiders
      • Länge 325 mm
      • Gewicht 1200 g

Notities

      • Niet geschikt voor het knippen van staaldraden, kabels met stalen inzetstuk en massieve geleiders.

Toepassing

      • Zeer robuuste en soepel lopende kabelsnijder voor het knippen van gevlochten aluminium- en koperkabels.
      • Tot 4x120mm² ongeveer 1x300mm² en fijnbedradingsgeleiders tot 52mm buitendiameter
      • Dubbel, naaldgelagerd en gepatenteerde excentrische aandrijving gecombineerd met een speciaal mesontwerp garandeert de uitstekende efficiëntie van deze kabelsnijder.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible