![HELUTOOL HKS 52 S](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907605_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOOL HKS 52 S](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907605_PF_1520x1160.jpg)
Kabelsnijder HELUTOOL HKS 52 S
Artikelnr. 907605
Itemdetails Kabelsnijder HELUTOOL HKS 52 S
- Artikelnr.
- 907605
- Artikel omschrijving
- Kabelsnijder HELUTOOL HKS 52 S
- Type
- HKS 52 S
- Lengte mm
- 325,0
- Gewicht kg (ongeveer)
- 1,20
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892428876
- Douanetariefnummer
- 82032000
Technische gegevens Kabelsnijder HELUTOOL HKS 52 S
Kabelsnijder |
Details Kabelsnijder HELUTOOL HKS 52 S
Kabelopbouw
-
- Sehr kräftiger, leichtgängiger Kabelschneider zum Schneiden von verseilten Al- und Cu-Leitern.
-
- Bis max. 4x120 mm² bzw. 1x300 mm², feinverseilte Leiter bis 52 mm Außendurchmesser
-
- Doppelt, nadelgelagert und patentierter Excenterantrieb erzeugt in Verbindung mit der besonderen Schneidengeometrie einen hohen Wirkungsgrad des Kabelschneiders
-
- Länge 325 mm
-
- Gewicht 1200 g
Notities
-
- Niet geschikt voor het knippen van staaldraden, kabels met stalen inzetstuk en massieve geleiders.
Toepassing
-
- Zeer robuuste en soepel lopende kabelsnijder voor het knippen van gevlochten aluminium- en koperkabels.
- Tot 4x120mm² ongeveer 1x300mm² en fijnbedradingsgeleiders tot 52mm buitendiameter
- Dubbel, naaldgelagerd en gepatenteerde excentrische aandrijving gecombineerd met een speciaal mesontwerp garandeert de uitstekende efficiëntie van deze kabelsnijder.