Kabelsnijder HELUTOOL HKS 34 S Artikelnr. 908053
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
908053
Artikel omschrijving
Kabelsnijder HELUTOOL HKS 34 S
Type
HKS 34 S
Lengte mm
250,0
Gewicht kg (ongeveer)
0,90
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892428883
Douanetariefnummer
82032000

Technische gegevens

Kabelsnijder

Details

Kabelopbouw

      • Sehr stabiler und leichtgängiger Kabelschneider zum Schneiden von verseilten Al- und Cu-Leitern
      • Bis max. 4x70 mm² bzw. 1x185 mm²
      • Für feinverseilte Leiter bis 34mm Außendurchmesser
      • Doppelt, nadelgelagerter und patentierter Excenterantrieb erzeugt in Verbindung mit der besonderen Schneidengeometrie einen hohen Wirkungsgrad des Kabelschneiders
      • Länge 250 mm
      • Gewicht 900 g

Notities

      • Niet geschikt voor het knippen van staaldraden, kabels met stalen inzetstuk en massieve geleiders.

Toepassing

      • Zeer robuuste en soepel lopende kabelsnijder voor het knippen van gevlochten aluminium- en koperkabels.
      • Tot 4x70mm² ongeveer 1x185mm²
      • Voor fijnbedradingsgeleiders tot 34mm buitendiameter
      • Dubbel naaldgelagerd en excentrische aandrijving gecombineerd met een speciaal mesontwerp garandeert de uitstekende efficiëntie van deze kabelsnijder.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible