HELUTOOL HAP 60-2 Artikelnr. 908494

Itemdetails

Artikelnr.
908494
Artikel omschrijving
HELUTOOL HAP 60-2
Type
HAP 60-2
Stuk per verpakkingseenheid
1
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892430138
Douanetariefnummer
82032000

Technische gegevens

Accu in gereedschapskist

Details

Kabelopbouw

      • Zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern bis 300 mm²
      • Schneller Vorschub im Niederdruck dank Doppel-Kolbenhydraulik
      • Variable Geschwindigkeit zum positionieren des Werkzeuges
      • Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
      • Servicefreundliche, kompakte Bauweise
      • Zwei-Komponentengriff mit optimaler Gewichtsverteilung
      • Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku 18 V
      • LED zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches
      • Pressbereich 6-300 mm²
      • Presskraft ca. 60 kN
      • Kopfdrehung 360°
      • Hub-/ Öffnungsweite 17 mm
      • Akkuspannung 18 V
      • Gewicht inkl. Akku ca. 4400 g
      • Werkzeugmaße 330 x 331 x 75 mm

Eigenschappen

      • Akkupresse
      • Akku
      • Hartschalenkoffer mit Tiefzieheinsatz
      • Ladegerät
      • Tragegurt
      • Gebrauchsanweisung

Notities

      • Exclusieve inzetstukken
      • Passende inzetstukken:
      • HELU-S-PE-SK en HELU-S-PE-WM
      • Verdere inzetstukken op aanvraag
      • Leveringsomvang:
      • Batterij-aangedreven hydraulisch gereedschap
      • Batterij
      • Batterijlader
      • Schouderriem
      • Handleiding
      • Transportkoffer

Toepassing

      • Voor het verwerken van kabelogen en connectoren tot 300 mm²
      • Snelle invoer door dubbel zuiger hydraulisch systeem
      • Variabele snelheid voor het plaatsen van het gereedschap
      • Ergonomisch ontwerp voor vermoeiingsvrij werken
      • Eenvoudig te onderhouden en compact ontwerp
      • Tweedelige handgrepen met optimale gewichtsverdeling
      • Krachtige Li-Ion-batterij 18 V
      • LED voor verlichting van de werkruimte
      • Krimpbereik: 6-300 mm²
      • Perscapaciteit: ongeveer 60 kN
      • Hoofdrotatie: 340°
      • Openingsbereik: 17 mm
      • Batterijspanning: 18 V
      • Gewicht incl. batterij: ongeveer 4,4 kg
      • Gereedschapsafmetingen: 334 x 331 x 75 mm

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible