HELUTOOL HAP 60-2
Artikelnr. 908494
Itemdetails HELUTOOL HAP 60-2
- Artikelnr.
- 908494
- Artikel omschrijving
- HELUTOOL HAP 60-2
- Type
- HAP 60-2
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892430138
- Douanetariefnummer
- 82032000
Technische gegevens HELUTOOL HAP 60-2
Accu in gereedschapskist |
Details HELUTOOL HAP 60-2
Kabelopbouw
-
- Zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern bis 300 mm²
-
- Schneller Vorschub im Niederdruck dank Doppel-Kolbenhydraulik
-
- Variable Geschwindigkeit zum positionieren des Werkzeuges
-
- Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
-
- Servicefreundliche, kompakte Bauweise
-
- Zwei-Komponentengriff mit optimaler Gewichtsverteilung
-
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku 18 V
-
- LED zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches
-
- Pressbereich 6-300 mm²
-
- Presskraft ca. 60 kN
-
- Kopfdrehung 360°
-
- Hub-/ Öffnungsweite 17 mm
-
- Akkuspannung 18 V
-
- Gewicht inkl. Akku ca. 4400 g
-
- Werkzeugmaße 330 x 331 x 75 mm
Eigenschappen
-
- Akkupresse
-
- Akku
-
- Hartschalenkoffer mit Tiefzieheinsatz
-
- Ladegerät
-
- Tragegurt
-
- Gebrauchsanweisung
Notities
-
- Exclusieve inzetstukken
- Passende inzetstukken:
- HELU-S-PE-SK en HELU-S-PE-WM
- Verdere inzetstukken op aanvraag
- Leveringsomvang:
- Batterij-aangedreven hydraulisch gereedschap
- Batterij
- Batterijlader
- Schouderriem
- Handleiding
- Transportkoffer
Toepassing
-
- Voor het verwerken van kabelogen en connectoren tot 300 mm²
-
- Snelle invoer door dubbel zuiger hydraulisch systeem
-
- Variabele snelheid voor het plaatsen van het gereedschap
-
- Ergonomisch ontwerp voor vermoeiingsvrij werken
-
- Eenvoudig te onderhouden en compact ontwerp
-
- Tweedelige handgrepen met optimale gewichtsverdeling
-
- Krachtige Li-Ion-batterij 18 V
-
- LED voor verlichting van de werkruimte
-
- Krimpbereik: 6-300 mm²
-
- Perscapaciteit: ongeveer 60 kN
-
- Hoofdrotatie: 340°
-
- Openingsbereik: 17 mm
-
- Batterijspanning: 18 V
-
- Gewicht incl. batterij: ongeveer 4,4 kg
-
- Gereedschapsafmetingen: 334 x 331 x 75 mm
Downloads HELUTOOL HAP 60-2
Accessoires
Producten die bij dit product passen