HELUSOUND® MICROPHONE CABLE SC SLIM zwart 2 x 0,22 mm² Artikelnr. 400038

Itemdetails

Artikelnr.
400038
Artikel omschrijving
HELUSOUND® MICROPHONE CABLE SC SLIM zwart 2 x 0,22 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6
Cu-gewicht kg/km
12,6
Gewicht kg/km (ongeveer)
55,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : PE
      • Aderisolatie: rood, blauw
      • Buitenmantel: PVC
      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible