HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S FRNC zwart 4 x 0,22 mm²
Artikelnr. 400248
Itemdetails HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S FRNC zwart 4 x 0,22 mm²
- Artikelnr.
- 400248
- Artikel omschrijving
- HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S FRNC zwart 4 x 0,22 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 6,1
- Cu-gewicht kg/km
- 25,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 50,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892304798
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S FRNC zwart 4 x 0,22 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S FRNC zwart 4 x 0,22 mm²
Kabelopbouw
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
- Aderisolatie : PE
- Aderisolatie: rood, blauw, groen, zwart
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
- Buitenmantel: halogeenvrij, vlamvertragend compound (FRNC)
- Mantel kleur: zwart
Eigenschappen
- halogeenvrij
- moeilijk ontvlambaar