![HELUSOUND® AES/EBU DMX S BLACK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M400033_PF_1520x1160.jpg)
![HELUSOUND® AES/EBU DMX S BLACK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M400033_PF_1520x1160.jpg)
HELUSOUND® AES/EBU DMX S BLACK 4 x 0.34 mm²
Artikelnr. 400033
Itemdetails HELUSOUND® AES/EBU DMX S BLACK 4 x 0.34 mm²
- Artikelnr.
- 400033
- Artikel omschrijving
- HELUSOUND® AES/EBU DMX S BLACK 4 x 0.34 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 7
- Cu factor per km
- 29,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 65,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUSOUND® AES/EBU DMX S BLACK 4 x 0.34 mm²
Weerstand van de geleider bij 20°C | max. 53,0 Ohm/km |
Lusweerstand bij 20°C | max. 106,0 Ohm/km |
Isolatieweerstand | min. 5,0 GOhm x km |
Details HELUSOUND® AES/EBU DMX S BLACK 4 x 0.34 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : Schuim PE
-
- Aderisolatie: wit, groen, bruin, geel
-
- 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
- 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
-
- Buitenmantel: PVC
-
- Mantel kleur: zwart
Eigenschappen
-
- voor gebruik buitenshuis