![HELUSOUND® AES/EBU DMX AL/PT FRNC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M400279_PF_1520x1160.jpg)
![HELUSOUND® AES/EBU DMX AL/PT FRNC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M400279_PF_1520x1160.jpg)
HELUSOUND® AES/EBU DMX AL/PT FRNC zwart 4 x 0,34 mm²
Artikelnr. 400279
Itemdetails HELUSOUND® AES/EBU DMX AL/PT FRNC zwart 4 x 0,34 mm²
- Artikelnr.
- 400279
- Artikel omschrijving
- HELUSOUND® AES/EBU DMX AL/PT FRNC zwart 4 x 0,34 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 7
- Cu factor per km
- 29,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 65,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892491535
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUSOUND® AES/EBU DMX AL/PT FRNC zwart 4 x 0,34 mm²
Insulation resistance | min. 57.5 GOhm x km |
Details HELUSOUND® AES/EBU DMX AL/PT FRNC zwart 4 x 0,34 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank
-
- 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
- 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
-
- Buitenmantel: halogeenvrij, vlamvertragend compound (FRNC)
-
- Mantel kleur: zwart
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- moeilijk ontvlambaar