HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FESTOON groen 2 x 2 x AWG 22 /7

HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FESTOON groen 2 x 2 x AWG 22 /7 Artikelnr. 803295
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • geschikt voor alle PROFInet-systemen tot 100 Mbit
  • zeer moeilijk ontvlambaar
  • Geschikt voor FastConnect (SK)
  • 600V UL-goedkeuring
  • FESTOON suspensie

Itemdetails

Artikelnr.
803295
Artikel omschrijving
HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FESTOON groen 2 x 2 x AWG 22 /7
doorsnede mm² (ca.)
0,35
Geleider Ø mm (ca.)
0,75
Kern Ø mm (ca.)
1,55
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,5
Cu factor per km
32,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
68,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892314483
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Industriële Ethernet-kabel / Kat. 5e volgens ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, PROFInet-leidraad, UL-Std. 444 (CMG), CSA-Std. C22.2 Nr. 214 - CMG, UL-Std. 13 (PLTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 21694
Temperatuurbereik flexibel -10°C tot +80°C
vaste installatie -10°C tot +80°C
UL (CMG) naar +75°C
UL (AWM) tot +60°C
Piekbedrijfsspanning 125 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 2.000 V
Weerstand van de geleider bij 20°C max. 60,0 Ohm/km
Lusweerstand bij 20°C max. 120,0 Ohm/km
Isolatieweerstand min. 0,5 GOhm x km
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz, ongeveer 52 pF/m
Rel. Snelheid van Propagatie ongeveer 67%
Karakteristieke impedantie bij 1 tot 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Calorie belasting ongeveer 1,20 MJ/m
Minimale buigradius flexibel 11x Buiten-Ø
vaste installatie 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, AWG maten
      • Aderisolatie : PE
      • Aderisolatie: wit, geel, blauw, oranje
      • Aders samengeslagen in een ster quad met optimale leglengte
      • Folieverpakking
      • Binnenmantel: PVC
      • 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
      • Buitenmantel: PVC
      • Mantel kleur: groen
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling
      • zeer moeilijk ontvlambaar

Tests

      • vlamvertragend volgens CSA FT4
      • bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
      • UL Voltageclassificatie: 600 V

Toepassing

      • HELUKAT® PROFInet Typ B Kategorie 5e FESTOON is speciaal ontworpen voor FESTOON-toepassingen.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible