HELUKAT® 600S CAT.7 SF/FTP PUR CHAIN groen 4 x 2 x AWG 24 /7 Artikelnr. 805614
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • Kat. 7
  • voor toepassingen tot 10 Gigabit
  • CC-Link IE Field gecertificeerd
  • 600V UL-goedkeuring
  • voor gebruik in kabelrupsen in continue beweging

Itemdetails

Artikelnr.
805614
Artikel omschrijving
HELUKAT® 600S CAT.7 SF/FTP PUR CHAIN groen 4 x 2 x AWG 24 /7
doorsnede mm² (ca.)
0,22
Geleider Ø mm (ca.)
0,6
Kern Ø mm (ca.)
1,3
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,7
Cu factor per km
46,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
95,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892314278
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Industriële Ethernet-kabel / Kat. 7 volgens ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2, UL-Std. 444 (CMX), CSA-Std. C22.2 Nr. 214 - CMX, UL-Std. 758 (AWM) Style 20940
Temperatuurbereik flexibel -30°C tot +70°C
vaste installatie -40°C tot +80°C
UL (CMX) naar +75°C
UL (AWM) tot +80°C
Piekbedrijfsspanning 125 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 750 V
Weerstand van de geleider bij 20°C max. 87,6 Ohm/km
Lusweerstand bij 20°C max. 175,2 Ohm/km
Isolatieweerstand min. 5,0 GOhm x km
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz, ongeveer 45 pF/m
Rel. Snelheid van Propagatie ongeveer 77%
Karakteristieke impedantie bij 1 tot 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
bij 101-600 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Calorie belasting ongeveer 0,80 MJ/m
Minimale buigradius flexibel 15x Buiten-Ø
vaste installatie 8x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, AWG maten
      • Aderisolatie : Schuim PE
      • Aderisolatie: kleurgecodeerd, paren:
      • Nr. 1: wit / blauw
      • Nr. 2: wit / oranje
      • Nr. 3: wit / groen
      • Nr. 4: wit / bruin
      • Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte
      • Afschermingselement: paren, met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • Paren met optimale slaglengte gestrand rond een centrale kruisvormige vulling
      • 1. Afscherming: gemetalliseerd geleidend vlies
      • 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
      • Buitenmantel: PUR
      • Mantel kleur: groen
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, vetten
      • slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
      • geschikt voor gebruik in kabelrupsen
      • halogeenvrij
      • moeilijk ontvlambaar

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • CC-Link IE

Notities

      • de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
      • UL Voltageclassificatie: 600 V

Toepassing

      • HELUKAT® 600S CAT.7 SF/FTP PUR CHAIN is ontworpen voor gebruik in kabelrupsen en de herhaalde belastingen veroorzaakt door bewegende machineonderdelen. Het biedt uitstekende transmissiekenmerken onder zeer moeilijke omstandigheden.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible