![HELUKAT® 200 CAT.5e SF/UTP PVC STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M81610_PF_1520x1160.jpg)
![HELUKAT® 200 CAT.5e SF/UTP PVC STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M81610_PF_1520x1160.jpg)
HELUKAT® 200 CAT.5e SF/UTP PVC STATIC grijs 4 x 2 x AWG 24 /1
Artikelnr. 81610
Itemdetails HELUKAT® 200 CAT.5e SF/UTP PVC STATIC grijs 4 x 2 x AWG 24 /1
- Artikelnr.
- 81610
- Artikel omschrijving
- HELUKAT® 200 CAT.5e SF/UTP PVC STATIC grijs 4 x 2 x AWG 24 /1
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 6,4
- Cu-gewicht kg/km
- 28,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 50,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 100
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- afbreekbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892313851
- Douanetariefnummer
- 85444920
Technische gegevens HELUKAT® 200 CAT.5e SF/UTP PVC STATIC grijs 4 x 2 x AWG 24 /1
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details HELUKAT® 200 CAT.5e SF/UTP PVC STATIC grijs 4 x 2 x AWG 24 /1
Downloads HELUKAT® 200 CAT.5e SF/UTP PVC STATIC grijs 4 x 2 x AWG 24 /1
Accessoires
Producten die bij dit product passen