HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP FRNC STATIC blauw 2 x 2 x AWG 24 /1 Artikelnr. 805699
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • FRNC (Brandvertragend Niet-Corrosief)
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • voor toepassingen tot 100 Megabit
  • FRNC-Buitenmantel

Itemdetails

Artikelnr.
805699
Artikel omschrijving
HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP FRNC STATIC blauw 2 x 2 x AWG 24 /1
doorsnede mm² (ca.)
0,20
Geleider Ø mm (ca.)
0,51
Kern Ø mm (ca.)
1,03
Buiten-Ø mm (ongeveer)
5,6
Cu factor per km
22,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
45,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892314513
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Industriële Ethernet-kabel / Kat. 5 volgens ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-2, DIN EN 50288-2-1
Temperatuurbereik vaste installatie -25°C tot +80°C
tijdens installatie -5°C tot +60°C
Piekbedrijfsspanning 125 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 1.000 V
Weerstand van de geleider bij 20°C max. 96,0 Ohm/km
Lusweerstand bij 20°C max. 192,0 Ohm/km
Isolatieweerstand min. 5,0 GOhm x km
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz, ongeveer 48 pF/m
Rel. Snelheid van Propagatie ongeveer 70%
Karakteristieke impedantie bij 1 tot 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Calorie belasting ongeveer 0,43 MJ/m
Minimale buigradius tijdens installatie 15x Buiten-Ø
vaste installatie 8x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperen geleider blank, AWG maten
      • Aderisolatie : Schuim PE
      • Aderisolatie: kleurgecodeerd, paren:
      • Nr. 1: wit-oranje / oranje
      • Nr. 2: wit-groen / groen
      • Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte
      • Folieverpakking
      • Paren getwijnd met optimale slaglengtes
      • 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
      • Buitenmantel: halogeenvrij, vlamvertragend compound (FRNC)
      • Mantel kleur: blauw
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • moeilijk ontvlambaar, geringe rookontwikkeling

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Notities

      • de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie

Toepassing

      • HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP FRNC STATIC is bedoeld voor vaste installatie binnenshuis in een halogeenvrije en vlamvertragende uitvoering.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible