HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY
- PVC datakabel
- UL Style 2095
- 300 V
- 80°C
- met afvoerdraad
Technische gegevens HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY
PVC datakabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2095 | |
Temperatuurbereik | vast -20°C tot +80°C |
Piekbedrijfsspanning | 300 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 1.000 V |
Karakteristieke impedantie | 100 Ohm, (waarde ongeveer) |
Inductantie | ongeveer 0,65 mH/km |
Minimale buigradius | vast 15x Buiten-Ø |
Details HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, samengeslagen, AWG maten
-
- Aderisolatie : PE
-
- Aderisolatie: zwart, rood, natur
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen met optimale slaglengte
-
- Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
-
- Afvoerdraad, vertind koper
-
- Buitenmantel: PVC
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7032)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Toepassing
-
UL-goedgekeurde datakabel voor gebruik als signaal- en meetkabel; voor vaste installatie in droge of vochtige omgevingen.
Items HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
Buiten-Ø mm (ongeveer) | Cu-gewicht kg/km | Gewicht kg/km (ongeveer) | Koperbasis in EUR / 100 kg |
---|