HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY / HELUCONTROL® 2516 / 600 BLACK

HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY / HELUCONTROL® 2516 / 600 BLACK
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UL stijl 2516
  • 600 V
  • 105°C
Alle items

Technische gegevens

PVC stuurstroomkabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2516, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperatuurbereik flexibel -10°C tot +105°C
vast -40°C tot +105°C
Nominale voltage UL (AWM) AC 600 V
Testspanning kern/kern 2.000 V
Onderbrekingsspanning 4.000 V
Minimale buigradius flexibel 15x Buiten-Ø
vast 7,5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

  • Koperdraad vertind, fijndradig, AWG maten
  • Aderisolatie : PVC volgens UL-Std. 1581 Tab. 50.182 (105°C)
  • Aderisolatie: zie Datasheet
  • x = zonder GN/GE ader
  • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
  • Buitenmantel: PVC volgens UL-Std. 1581 Tab. 50.182 (105°C), CSA-Std. C22.2 No. 210
  • Mantel kleur: zie Datasheet

Eigenschappen

  • bestand tegen: olie, oplosmiddelen, zuren, alkaliën
  • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

  • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1

Toepassing

  • UL-/CSA-goedgekeurde, flexibele besturings- en verbindingskabel voor gebruik in machinegereedschap, assemblagelijnen, transportbanden, installatiebouw, luchtbehandelingssystemen en in ijzer- en staalfabrieken.

Items HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY / HELUCONTROL® 2516 / 600 BLACK

Aantal aders
AWG-nr.
Buitendiameter
Kleur van de buitenmantel
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
Mantel kleur Buiten-Ø mm (ongeveer) Cu-gewicht kg/km Gewicht kg/km (ongeveer)
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible