HELUcond PA6-UL
Alle items
Technische gegevens HELUcond PA6-UL
PA gegolfde buizen | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +140°C korte termijn tot +160°C |
Capaciteit/ 100mm | ongeveer 750 N (NW: 16 / 17) |
Details HELUcond PA6-UL
Kabelopbouw
-
- Materiaal: gemodificeerd polyamide (PA) 6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Notities
-
- Fijn of grof profiel. UL erkend / UR van handelsmaat 12.0
- Geschikte verbindingswartels: HELUquick, HSSV.
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Kabelbeschermingsbuis voor zware mechanische toepassingen met zware belasting.
Items HELUcond PA6-UL
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
Buiten-Ø mm (ongeveer) | Kleur | Binnen-Ø mm | Nominale maat mm |
---|
Downloads HELUcond PA6-UL
Accessoires
Producten die bij dit product passen