HELUcond PA12
  • UV-bestendig
  • Halogeenvrij (LS0H)
Alle items

Technische gegevens

PA gegolfde buizen
Temperatuurbereik -40°C tot +120°C
korte termijn tot +150°C
Capaciteit/ 100mm ongeveer 350 N (NW: 17)

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: gemodificeerd polyamide (PA) 12
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (HB)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • cadmiumvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Notities

      • Fijn of grof profiel. Geschikte verbindingswartels: HELUquick, HSSV.

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Kabelbeschermingsbuis voor zware toepassingen.
      • Hoog flexibel en hoog draagvermogen.

Items HELUcond PA12

Buitendiameter
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
Buiten-Ø mm (ongeveer) Kleur Binnen-Ø mm Nominale maat mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible