Aluminium-koper persconnector HELU-S-PV-AL/CU 16/6 Artikelnr. 907836

Itemdetails

Artikelnr.
907836
Artikel omschrijving
Aluminium-koper persconnector HELU-S-PV-AL/CU 16/6
doorsnede Cu SE mm²
6
Cu factor per km
5,0
Al factor per km
12,0
Lengte mm
48,0
Gewicht in kg/1000 stuk
9,2
Binnen-Ø Al
5,6
Binnen-Ø Cu
3,7
Stuk per verpakkingseenheid
25
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892426292
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Aluminium-koper persconnector
Temperatuurbereik tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Aluminium 99,5 Cu gem. DIN EN 13601
      • Oppervlak: blank

Notities

      • Al-hulzen zijn vooraf gevuld met contactvet en afgesloten met een plastic dop.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • d1 - Binnendiameter van draadaansluiting, koperzijde
      • d2 - Binnendiameter van draadaansluiting, aluminium zijde
      • L - Lengte

Toepassing

      • Persconnector voor aluminium geleiders, spanningsvrij

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible