HELU-S-PV-AL/CU
Alle items

Technische gegevens

Aluminium-koper persconnector
Temperatuurbereik tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Aluminium 99,5 Cu gem. DIN EN 13601
      • Oppervlak: blank

Notities

      • Al-hulzen zijn vooraf gevuld met contactvet en afgesloten met een plastic dop.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • d1 - Binnendiameter van draadaansluiting, koperzijde
      • d2 - Binnendiameter van draadaansluiting, aluminium zijde
      • L - Lengte

Toepassing

      • Persconnector voor aluminium geleiders, spanningsvrij

Items HELU-S-PV-AL/CU

Artikel omschrijving
Art.-Nr.
doorsnede Cu SE mm² Cu factor per km Al factor per km Lengte mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible