![H05RN-F / 05RN-F](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M36001_1520x1160.jpg)
![H05RN-F / 05RN-F](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M36001_PF_1520x1160.jpg)
![H05RN-F / 05RN-F](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M36001_1520x1160.jpg)
![H05RN-F / 05RN-F](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M36001_PF_1520x1160.jpg)
![H05RN-F / 05RN-F](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M36001_1520x1160.jpg)
H05RN-F / 05RN-F
- Rubber verbindingskabel
- voor lichte mechanische belasting
- voor gebruik buitenshuis
Technische gegevens H05RN-F / 05RN-F
Rubber verbindingskabel | |
Temperatuurbereik | flexibel -25°C tot +60°C vast -30°C tot +60°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +60°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Max. toegestane bedrijfsspanning | wisselstroomgeleider/aarde 318 V driefasige wisselstroomgeleider/geleider 550 V gelijkstroom (DC) geleider/aarde 413 V gelijkstroom (DC) geleider/geleider 825 V |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Minimale buigradius | 7,5x Buiten-Ø |
Details H05RN-F / 05RN-F
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : rubber volgens DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (verbindingstype EI4)
-
- Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308, kleurgecodeerd
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: rubber volgens DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (verbindingstype EM2)
-
- Mantel kleur: zwart
Eigenschappen
-
- bestand tegen: weersinvloeden
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
Verbindingskabel voor gebruik in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis; voor het aansluiten van apparaten in huishoudens, keukens of kantoren die lichte mechanische belasting vereisen (bijvoorbeeld stofzuigers, keukenapparatuur en andere draagbare huishoudelijke en tuingereedschappen).
Items H05RN-F / 05RN-F
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
AWG (ca.) | Buiten-Ø mm (ongeveer) | Cu-gewicht kg/km | Gewicht kg/km (ongeveer) |
---|