![ERG 50, ERG 120](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905663_PF_1520x1160.jpg)
![ERG 50, ERG 120](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905663_PF_1520x1160.jpg)
ERG 50, ERG 120
Alle items
Technische gegevens ERG 50, ERG 120
Montagegereedschap |
Details ERG 50, ERG 120
Kabelopbouw
-
- Ergonomisches Handwerkzeug mit einstellbarer Spannungseinstellung und automatischem Abschneidemechanismus. Das um 360° drehbare Vorderteil ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs in jeder Position. Ein Pralldämpfer fängt die Rückstösse ab, die beim Abschneiden der Kabelbinderenden auftreten.
-
- Manuell einstellbare Spannung
-
- Automatische Abschneidemechanismus
-
- Länge 200 mm
-
- Höhe 25 mm
-
- Breite 125 mm
-
- Gewicht 240 g
Toepassing
-
- Voor kabelbinders gemaakt van plastic.
- Ergonomisch handgereedschap met instelbare spanning en automatische snijfunctie. De neus kan 360° draaien, waardoor bediening vanuit elke positie mogelijk is. Een schokdemper absorbeert de terugslag die optreedt bij het knippen van de binders. Verstelbare spanningsinstellingen.
- Automatisch snijmechanisme.
Items ERG 50, ERG 120
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
Type | Lengte mm | Gewicht kg (ongeveer) | Bindbreedte min - max mm |
---|