![E-BUS / KNX 4-PAIR PVC STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M81077_1520x1160.jpg)
![E-BUS / KNX 4-PAIR PVC STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M81077_1520x1160.jpg)
E-BUS / KNX 4-PAIR PVC STATIC violet 4 x 2 x 0,8 mm
Artikelnr. 81077
Itemdetails E-BUS / KNX 4-PAIR PVC STATIC violet 4 x 2 x 0,8 mm
- Artikelnr.
- 81077
- Artikel omschrijving
- E-BUS / KNX 4-PAIR PVC STATIC violet 4 x 2 x 0,8 mm
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8,6
- Cu-gewicht kg/km
- 41,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 92,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 100
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892315466
- Douanetariefnummer
- 85444991
Technische gegevens E-BUS / KNX 4-PAIR PVC STATIC violet 4 x 2 x 0,8 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |