![CV Compact elbow 90°](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908481_PF_1520x1160.jpg)
![CV Compact elbow 90°](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908481_PF_1520x1160.jpg)
CV Compact elbow 90°
Alle items
Technische gegevens CV Compact elbow 90°
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling | |
Temperatuurbereik | -45°C tot +105°C |
Beschermingsklasse | IP 67 |
Details CV Compact elbow 90°
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing vernikkeld
-
- Aardingshuls: staal
-
- Afdichtingsring: Polyamide (PA)
Notities
-
- Geschikt voor metalen beschermingsbuizen:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Items CV Compact elbow 90°
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
Type draad | Maat | Schroefdraadlengte mm | Sleutelmaat mm |
---|
Downloads CV Compact elbow 90°
Accessoires
Producten die bij dit product passen