CT-DW
  • Halogeenvrij (LS0H)
Alle items

Technische gegevens

Afneembare kabelbinders
Temperatuurbereik -40°C tot +80°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Toepassing

      • Afneembare kabelbinder voor tijdelijke montage.
      • Deze kabelbinder kan met de hand worden geopend zonder gereedschap te gebruiken.

Items CT-DW

Artikel omschrijving
Art.-Nr.
Kleur Lengte mm Bundel-Ø mm Breedte mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible