![CAN-BUS 0,75mm² QUAD PVC STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M803384_PF_1520x1160.jpg)
![CAN-BUS 0,75mm² QUAD PVC STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M803384_PF_1520x1160.jpg)
CAN-BUS 0,75mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,75 mm²
Artikelnr. 803384
Itemdetails CAN-BUS 0,75mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,75 mm²
- Artikelnr.
- 803384
- Artikel omschrijving
- CAN-BUS 0,75mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,75 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8,8
- Cu-gewicht kg/km
- 58,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 112,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892315046
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens CAN-BUS 0,75mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,75 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details CAN-BUS 0,75mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,75 mm²
Kabelopbouw
-
- Mantel kleur: violet