CAN-BUS 0,50mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,50 mm²
Artikelnr. 800685
Itemdetails CAN-BUS 0,50mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,50 mm²
- Artikelnr.
- 800685
- Artikel omschrijving
- CAN-BUS 0,50mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,50 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8,5
- Cu-gewicht kg/km
- 45,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 100,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892314988
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technical Data CAN-BUS 0,50mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,50 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details CAN-BUS 0,50mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,50 mm²
Kabelopbouw
-
- Mantel kleur: violet