![CAN-BUS 0,50mm² 2-PAIR PVC STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M803722_1520x1160.jpg)
![CAN-BUS 0,50mm² 2-PAIR PVC STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M803722_1520x1160.jpg)
CAN-BUS 0,50mm² 2-PAIR PVC STATIC violet 2 x 2 x 0,50 mm²
Artikelnr. 803722
Itemdetails CAN-BUS 0,50mm² 2-PAIR PVC STATIC violet 2 x 2 x 0,50 mm²
- Artikelnr.
- 803722
- Artikel omschrijving
- CAN-BUS 0,50mm² 2-PAIR PVC STATIC violet 2 x 2 x 0,50 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 9,6
- Cu-gewicht kg/km
- 60,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 116,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892315053
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens CAN-BUS 0,50mm² 2-PAIR PVC STATIC violet 2 x 2 x 0,50 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details CAN-BUS 0,50mm² 2-PAIR PVC STATIC violet 2 x 2 x 0,50 mm²
Kabelopbouw
- Mantel kleur: violet