CAN-BUS 0,50mm² 1-PAIR PVC STATIC violet 1 x 2 x 0,50 mm²

CAN-BUS 0,50mm² 1-PAIR PVC STATIC violet 1 x 2 x 0,50 mm² Artikelnr. 800571
  • UL-certificering
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
800571
Artikel omschrijving
CAN-BUS 0,50mm² 1-PAIR PVC STATIC violet 1 x 2 x 0,50 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7
Cu-gewicht kg/km
30,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
69,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892314971
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

  • Mantel kleur: violet

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible