CAN-Bus 0,5 mm² QUAD PUR CHAIN violet 4 x 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 805696
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • robuust
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
805696
Artikel omschrijving
CAN-Bus 0,5 mm² QUAD PUR CHAIN violet 4 x 1 x 0,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,1
Cu-gewicht kg/km
55,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
87,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892315138
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: violet

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible