![CAN-BUS 0,25mm² 2-PAIR 105°C PUR STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M801982_1520x1160.jpg)
![CAN-BUS 0,25mm² 2-PAIR 105°C PUR STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M801982_1520x1160.jpg)
CAN-BUS 0,25mm² 2-PAIR 105°C PUR STATIC violet 2 x 2 x AWG 24 / 19
Artikelnr. 801982
Itemdetails CAN-BUS 0,25mm² 2-PAIR 105°C PUR STATIC violet 2 x 2 x AWG 24 / 19
- Artikelnr.
- 801982
- Artikel omschrijving
- CAN-BUS 0,25mm² 2-PAIR 105°C PUR STATIC violet 2 x 2 x AWG 24 / 19
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8,4
- Cu-gewicht kg/km
- 40,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 80,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892315015
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technical Data CAN-BUS 0,25mm² 2-PAIR 105°C PUR STATIC violet 2 x 2 x AWG 24 / 19
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details CAN-BUS 0,25mm² 2-PAIR 105°C PUR STATIC violet 2 x 2 x AWG 24 / 19
Kabelopbouw
-
- Mantel kleur: violet