Anaconda Sealtite® CNP
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UV-bestendig
Alle items

Technische gegevens

Kunststofslang
Temperatuurbereik -20°C tot +60°C
korte termijn tot +80°C
Beschermingsklasse IP 67

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)
      • Buitenmantelmateriaal: Speciaal polyvinylchloride (PVC)
      • met geweven nylon inzetstuk

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, vetten

Notities

      • Geschikte verbindingswartels:
      • LT-CNP en LT-CNP-E

Toepassing

      • Volledig van plastic.
      • Extreem slijtvaste plastic buis voor zware toepassingen.

Items Anaconda Sealtite® CNP

Buitendiameter
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
Buiten-Ø mm (ongeveer) Kleur Nominale maat in inches Binnen-Ø mm

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible