![Single 602-RC-CY-J / Single 602-RC-CY-O](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M69631_PF_1520x1160.jpg)
![Single 602-RC-CY-J / Single 602-RC-CY-O](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M69631_PF_1520x1160.jpg)
Single 602-RC-CY-O oranje 1 x 185 mm²
Artikelnr. 69650
- 600 V
- EMC-voorkeur type
Itemdetails Single 602-RC-CY-O oranje 1 x 185 mm²
- Artikelnr.
- 69650
- Artikel omschrijving
- Single 602-RC-CY-O oranje 1 x 185 mm²
- AWG (ca.)
- 350 kcmil
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 29,8
- Cu-gewicht kg/km
- 1940,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 2635,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892173400
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens Single 602-RC-CY-O oranje 1 x 185 mm²
PVC-mantel enkelader volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 10107, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +90°C vast -40°C tot +90°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +90°C |
Nominale voltage | VDE AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 600 V |
Testspanning | 4.000 V |
Onderbrekingsspanning | 8.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 3x Buiten-Ø |
Details Single 602-RC-CY-O oranje 1 x 185 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
-
- Aderisolatie : Speciaal-PVC volgens UL-Std. 1581
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
-
- G = met GN/GE ader,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-5 (verbindingstype YM5), UL-Std. 1581
-
- Mantel kleur: oranje (RAL 2003), volgens. DESINA
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- grotendeels bestand tegen: olie
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
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
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
- 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
Hoogflexibele speciale enkeldraadse afgeschermde kabels voor sleepkettingen worden gebruikt voor flexibel gebruik onder middelmatige mechanische belasting met vrije beweging zonder trekbelasting of gedwongen bewegingen in droge, vochtige en natte ruimtes. Deze kabels, die voldoen aan twee normen, zijn primair ontworpen voor exportgerichte machinefabrikanten voor flexibele toepassingen in machines, machinegereedschappen, robottechniek en beweegbare geautomatiseerde machineonderdelen. Deze afgeschermde kabels zijn bijzonder geschikt voor storingsvrije signaaloverdracht in meet- en regeltechniektoepassingen (elektromagnetische compatibiliteit). EMC = Elektromagnetische compatibiliteit; voor optimale EMC-prestaties raden we een grote ronde contactoppervlakte van de koperen afscherming aan beide uiteinden aan. RC = Robotics Cable.