Profibus L2 PVC FESTOON blauw 1 x 2 x 0,65 mm Artikelnr. 800649
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
800649
Artikel omschrijving
Profibus L2 PVC FESTOON blauw 1 x 2 x 0,65 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8
Cu-gewicht kg/km
23,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
64,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892314698
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible