PA gegolfde buizen PA6-UL-B 29 grijs Artikelnr. 920391
  • UL-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
920391
Artikel omschrijving
PA gegolfde buizen PA6-UL-B 29 grijs
Buiten-Ø mm (ongeveer)
34,2
Kleur
grijs
Binnen-Ø mm
27,9
Nominale maat mm
29,0
Meters per verpakkingseenheid
25
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892379857
Douanetariefnummer
39173300

Technische gegevens

PA gegolfde buizen
Temperatuurbereik -40°C tot +140°C
korte termijn tot +160°C
Capaciteit/ 100mm ongeveer 750 N (NW: 16 / 17)

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: gemodificeerd polyamide (PA) 6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • cadmiumvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Notities

      • Fijn of grof profiel. UL erkend / UR van handelsmaat 12.0
      • Geschikte verbindingswartels: HELUquick, HSSV.

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Kabelbeschermingsbuis voor zware mechanische toepassingen met zware belasting.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible