![HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY / HELUCONTROL® 2516 / 600 BLACK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M83233_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY / HELUCONTROL® 2516 / 600 BLACK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M83233_PF_1520x1160.jpg)
HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 6 x 12 AWG
Artikelnr. 83248
- UL stijl 2516
- 600 V
- 105°C
Itemdetails HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 6 x 12 AWG
- Artikelnr.
- 83248
- Artikel omschrijving
- HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 6 x 12 AWG
- Mantel kleur
- grijs (RAL 7001)
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 12,9
- Cu-gewicht kg/km
- 183,7
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 430,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892087035
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technical Data HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 6 x 12 AWG
PVC stuurstroomkabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2516, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -10°C tot +105°C vast -40°C tot +105°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 600 V |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Onderbrekingsspanning | 4.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 15x Buiten-Ø vast 7,5x Buiten-Ø |
Details HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 6 x 12 AWG
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig, AWG maten
-
- Aderisolatie : PVC volgens UL-Std. 1581 Tab. 50.182 (105°C)
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: PVC volgens UL-Std. 1581 Tab. 50.182 (105°C), CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Mantel kleur: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, oplosmiddelen, zuren, alkaliën
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Toepassing
-
- UL-/CSA-goedgekeurde, flexibele besturings- en verbindingskabel voor gebruik in machinegereedschap, assemblagelijnen, transportbanden, installatiebouw, luchtbehandelingssystemen en in ijzer- en staalfabrieken.