HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 2 x 14 AWG Artikelnr. 83233
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UL stijl 2516
  • 600 V
  • 105°C

Itemdetails

Artikelnr.
83233
Artikel omschrijving
HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 2 x 14 AWG
Mantel kleur
grijs (RAL 7001)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,4
Cu factor per km
39,6
Gewicht kg/km (ongeveer)
120,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892086885
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC stuurstroomkabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2516, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperatuurbereik flexibel -10°C tot +105°C
vast -40°C tot +105°C
Nominale voltage UL (AWM) AC 600 V
Testspanning kern/kern 2.000 V
Onderbrekingsspanning 4.000 V
Minimale buigradius flexibel 15x Buiten-Ø
vast 7,5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, fijndradig, AWG maten
      • Aderisolatie : PVC volgens UL-Std. 1581 Tab. 50.182 (105°C)
      • Aderisolatie: zie Datasheet
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Buitenmantel: PVC volgens UL-Std. 1581 Tab. 50.182 (105°C), CSA-Std. C22.2 No. 210
      • Mantel kleur: zie Datasheet

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, oplosmiddelen, zuren, alkaliën
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1

Toepassing

      • UL-/CSA-goedgekeurde, flexibele besturings- en verbindingskabel voor gebruik in machinegereedschap, assemblagelijnen, transportbanden, installatiebouw, luchtbehandelingssystemen en in ijzer- en staalfabrieken.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible