Dérouleur à touret mobile TROMTRAK 1250 Numéro d'article 904769
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
904769
Désignation de l'article
Dérouleur à touret mobile TROMTRAK 1250
Poids kg/km (approx.)
58,0
Type
TROMTRAK 1250
Couleur
gris (RAL 7005)
Ø du touret min - max mm
600 - 1250
Capacité de charge kg
1000
Largeur du touret mm
890
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892430671
Numéro de tarif douanier
84798997

Caractéristiques techniques

Dérouleur à touret mobile

Détails du produit

Construction

      • avec axe

Utilisation

      • Pour l'alimentation de produits à enrouler.
      • Axes avec double palier.
      • Déroulement régulier grâce à un frein réglable.
      • Roues pivotantes montées et verrouillables.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible