![TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22234_1520x1160.jpg)
![TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22234_Q_1520x1160.jpg)
![TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22234_QS_1520x1160.jpg)
![TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22234_1520x1160.jpg)
![TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22234_Q_1520x1160.jpg)
![TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22234_QS_1520x1160.jpg)
![TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22234_1520x1160.jpg)
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J
- double blindage
- pour usage en extérieur
- à partir de 4G16 mm² possibilité à une pose souterraine
Caractéristiques techniques TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J
Câble de raccordement du moteur pour le convertisseur de fréquence suivant la DIN VDE 0250 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +70°C pose fixe -40°C à +70°C |
Tension nominale | AC U0/U 600/1000 V |
Tension de service max. admissible | Courant alternatif (AC) cond./terre 700 V Courant triphasé (AC) cond./cond. 1200 V Courant continu (DC) cond./terre 900 V Courant continu (DC) cond./cond. 1800 V |
Tension d'essai cond./cond. | 4000 V |
Capacité de service | voir fiche technique |
Résistance de couplage | voir fiche technique |
Rayon de courbure minimum | en mouvement <12 mm: 10x ø extérieur en mouvement >12 mm: 15x ø extérieur pose fixe 4x ø extérieur |
Détails du produit TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PE
-
- Repérage des conducteurs: marron, noir, gris, vert-jaune
-
- G = avec conducteur de protection V/J
-
- Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
-
- 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: PVC spécial
-
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: rayons UV, intempéries
-
- pour usage en extérieur
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
-
- le blindage optimal permet le fonctionnement sans perturbation des convertisseurs de fréquence
-
- une faible résistance de couplage a pour conséquence une bonne compatibilité électromagnétique
-
- la faible capacité de fonctionnement des conducteurs individuels due à l'isolation spéciale des conducteurs en PE ainsi que la faible résistance du blindage permettent une transmission de puissance avec peu de pertes
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
-
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
-
- compatibilité électromagnétique selon DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
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
- Câble de raccordement et de liaison adapté aux contraintes mécaniques moyennes, à la pose fixe et en mouvement occasionnel dans des endroits secs, humides ou mouillés et en extérieur, pose directe sous terre possible à partir de 4G16mm². Utilisé dans l'industrie automobile, l'industrie agro-alimentaire, les techniques environnement, l'industrie chimique. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.
Tous les articles TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J
Désignation de l'article
Num. d'article
|
AWG (approx.) | Ø extérieur mm (approx.) | Indice cuivre kg/km | Poids kg/km (approx.) |
---|
Téléchargements TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J
Accessoires
Produits complémentaires