T-WS Cable tie weather proof
  • Sans halogène (LS0H)
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Temperature range -40°C up to +85°C
temporary up to +105°C

Détails du produit

Construction

  • Polyamide 6.6

Propriétés

  • UV-resistant
  • halogen-free
  • weather-stabilised

Tests

  • Flammability acc. to UL 94: V2

Utilisation

  • Cable tie with plastic lug for bundling and mounting cables and wires.
  • Outdoor use

Tous les articles T-WS Cable tie weather proof

Typ
Part no.
Colour Length mm Width mm Bundle-Ø ca. mm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible