Pince de montage HELUTOOL MZ 24/36 Numéro d'article 904893

Détails de l'article

Numéro d'article
904893
Désignation de l'article
Pince de montage HELUTOOL MZ 24/36
Type
MZ 24/36
Longueur mm
200,0
poids approx. kg
0,22
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892430152
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Pince de montage

Détails du produit

Utilisation

      • Pince de montage pour presse-étoupes.
      • réglage en continu de la taille pour différentes tailles de clés
      • fonction de type cliquet avec angle de pivotement de 60°
      • poignée en plastique à deux composants

Construction

      • Montagezange für Kabelverschraubungen
      • Zeitsparende und sichere Montage von Kabelverschraubungen
      • Stufenlose Größeneinstellung für unterschiedliche Schlüsselweiten
      • Ratschenähnliche Funktion mit Schwenkwinkel 60°
      • Fixeinstellung der Schlüsselweite für Serienarbeiten
      • Arbeiten auf engstem Raum
      • Stabil für den Profi-Einsatz
      • Sehr handlich
      • Zweikomponenten-Kunststoffgriff

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible