Pince à sertir HELUTOOL HWW 6/50 Numéro d'article 907612
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
907612
Désignation de l'article
Pince à sertir HELUTOOL HWW 6/50
Type
HWW 6/50
Longueur mm
380,0
poids approx. kg
1,30
Section nominale de / à mm²
6,00 - 50,00
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892430091
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Pince à sertir

Détails du produit

Construction

      • Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der HELU-S-RK Rohrkabelschuh- und HELU-S-SV Stoßverbinder – Serie
      • Verarbeitungsbereich 6 bis 50 mm²
      • Einstellung des Querschnitts erfolgt durch Drehen der eingebauten Profilscheiben
      • Kein Austausch von Presseinsätzen erforderlich
      • Besonderheit: kleine Abmessungen, geringes Gewicht, hohe Preßqualität durch WM-Pressung und Kontrollprägung
      • Länge 380 mm
      • Gewicht 1300 g

Utilisation

      • Pince à sertir pour le sertissage des cosses tubulaires et des connecteurs de la série HELU-S-RK et des cosses tubulaires HELU-S-SV
      • Plage d'application : 6 à 50 mm²
      • La section transversale peut être ajustée en tournant les matrices rotatives intégrées.
      • Pas besoin de changer les matrices
      • Particularité : petites dimensions, faible poids, haute qualité de pressage grâce au sertissage WM et au marquage de contrôle

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible