HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FLEX vert 2 x 2 x AWG 22 /7
Numéro d'article 800654
- utilisable pour tous les systèmes PROFInet jusqu'à 100 Mbit
- hautement non-propagateur de la flamme
- Compatible FastConnect (SK)
- Approbation 600V UL
Détails de l'article HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FLEX vert 2 x 2 x AWG 22 /7
- Numéro d'article
- 800654
- Désignation de l'article
- HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FLEX vert 2 x 2 x AWG 22 /7
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 0,35
- Ø-conducteur environ mm
- 0,75
- Ø-conducteur ca. mm
- 1,5
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,5
- Indice cuivre kg/km
- 32,0
- Poids kg/km (approx.)
- 67,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892314445
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FLEX vert 2 x 2 x AWG 22 /7
Câble Ethernet industriel / Cat. 5e selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, PROFInet Guidline, UL-Std. 444 (CMG), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMG, UL-Std. 13 (PLTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 21694 | |
Plage de température | en mouvement -20°C à +60°C pose fixe -40°C à +80°C UL (CMG) à +75°C UL (AWM) à +60°C |
Tension maximum de service | 125 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Résistance du conducteur à 20°C | max. 57.5 Ohm/km |
Résistance de boucle à 20°C | max. 115.0 Ohm/km |
Résistance d'isolement | min. 0.5 GOhm x km |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 48 pF/m |
Vitesse relative de propagation | approx. 65% |
Impédance caractéristique | de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Tenue au feu | approx. 0.96 MJ/m |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FLEX vert 2 x 2 x AWG 22 /7
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: PE
-
- Repérage des conducteurs: blanc, jaune, bleu, orange
-
- Conducteurs torsadés en quarte, longueur de pas optimisée
-
- Ruban séparateur
-
- Gaine intermédiaire: PVC
-
- 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
-
- Gaine extérieure: PVC
-
- Couleur de la gaine: vert
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, intempéries, microbes
-
- hautement non-propagateur de la flamme
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon CSA FT4
-
- test au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
-
- Classification au feu: Eca
-
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
-
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
-
- UL_Voltage_Rating: 600 V
Utilisation
-
HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FLEX pour une utilisation en mouvement. Le câble indiqué ici correspond à la classification PROFInet pour les câbles en mouvement selon le type B dans un environnement industriel.
Téléchargements HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FLEX vert 2 x 2 x AWG 22 /7
Accessoires
Produits complémentaires