HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC SHIPLINE vert 2 x 2 x AWG 22 /7 Numéro d'article 802185
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Sans halogène (LS0H)
  • Retardateur de flamme non corrosif (FRNC)
  • Résistant aux UV
  • Convient à l’offshore
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • utilisable pour tous les systèmes PROFInet jusqu'à 100 Mbit
  • FRNC-Gaine extérieure
  • Marine et offshore

Détails de l'article

Numéro d'article
802185
Désignation de l'article
HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC SHIPLINE vert 2 x 2 x AWG 22 /7
Cross-sec. mm² (approx.)
0,35
Ø-conducteur environ mm
0,75
Ø-conducteur ca. mm
1,5
Ø extérieur mm (approx.)
6,5
Indice cuivre kg/km
32,0
Poids kg/km (approx.)
64,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892314469
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble Ethernet industriel / Cat. 5e selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, PROFInet Guidline, UL-Std. 444 (CM), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CM, UL-Std. 13 (PLTC)
Plage de température en mouvement 0°C à +50°C
pose fixe -25°C à +75°C
UL (CM) bis +75°C
Tension maximum de service 125 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 1500 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 60.0 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 120.0 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 0.5 GOhm x km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 52 pF/m
Vitesse relative de propagation approx. 66%
Impédance caractéristique de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Tenue au feu approx. 0.45 MJ/m
Rayon de courbure minimum en mouvement 7,5x Ø extérieur
pose fixe 3x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: PP
      • Repérage des conducteurs: blanc, jaune, bleu, orange
      • Conducteurs torsadés en quarte, longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur
      • 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
      • Gaine extérieure: composé ignifugé sans halogène (FRNC)
      • Couleur de la gaine: vert
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: rayons UV
      • sans halogène
      • non-propagateur de la flamme, faible dégagement de fumée
      • Convient aux applications navales et offshore

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • test au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
      • densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
      • Certifications et approbations:
      • EAC
      • DNV

Remarques

      • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Utilisation

      • HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC SHIPFLEX adapté au domaine d'application spécifique de la construction navale/offshore. Cette version est certifiée DNV GL et prévue pour une application flexible marine et offshore.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible