HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PUR STATIC vert 2 x 2 x AWG 22 /1
Numéro d'article 801194
- utilisable pour tous les systèmes PROFInet jusqu'à 100 Mbit
- construction robuste
- Compatible FastConnect (SK)
Détails de l'article HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PUR STATIC vert 2 x 2 x AWG 22 /1
- Numéro d'article
- 801194
- Désignation de l'article
- HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PUR STATIC vert 2 x 2 x AWG 22 /1
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 0,32
- Ø-conducteur environ mm
- 0,64
- Ø-conducteur ca. mm
- 1,5
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,5
- Indice cuivre kg/km
- 32,0
- Poids kg/km (approx.)
- 64,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892314315
- Numéro de tarif douanier
- 85444991
Caractéristiques techniques HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PUR STATIC vert 2 x 2 x AWG 22 /1
Câble Ethernet industriel / Cat. 5e selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, PROFInet Guidline | |
Plage de température | pose fixe -40°C à +80°C en pose -20°C à +60°C |
Tension maximum de service | 125 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Résistance du conducteur à 20°C | max. 62.5 Ohm/km |
Résistance de boucle à 20°C | max. 115.0 Ohm/km |
Résistance d'isolement | min. 0.5 GOhm x km |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 50 pF/m |
Vitesse relative de propagation | approx. 62% |
Impédance caractéristique | de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Tenue au feu | approx. 0.91 MJ/m |
Rayon de courbure minimum | en pose 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PUR STATIC vert 2 x 2 x AWG 22 /1
Construction
-
- Conducteur cuivre nu, dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: PE
-
- Repérage des conducteurs: blanc, jaune, bleu, orange
-
- Conducteurs torsadés en quarte, longueur de pas optimisée
-
- Ruban séparateur
-
- Gaine intermédiaire: PVC
-
- 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
-
- Gaine extérieure: PUR
-
- Couleur de la gaine: vert
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement
-
- résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
-
- non-propagateur de la flamme
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
-
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
Utilisation
-
- HELUKAT PROFInet A CAT.5e SF/UTP PUR STATIC pour la pose fixe dans le réseau industriel. Il garantit des propriétés de transmission excellentes et une utilisation même dans les conditions les plus difficiles. Le câble indiqué ici correspond au PROFInet Type A et est conçu pour une installation fixe difficile dans un environnement industriel rude et offre une excellente résistance à l'huile grâce à sa gaine en PUR.